Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Opis
BNS 819 Seria 40 IO-Link
Lista materiałowa
BALLUFF BNS 819-B03-D08-40-10-S4R-I
TC
Identyfikator produktu
BNS 819-B03-D08-40-10-S4R-I
SA
Ilość popychaczy
SF
Rodzaj popychacza
SE
Mikroprzełączniki
SV
Łączniki wtykowe
FA
Wskaźnik zadziałania
L2
42.000 mm
W
Masa
150.00 Kg
TRAFFIC
Numer celny
85365080
RENDER
Render
DESCRIPT
Description
CAE
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura