Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
BNS 819 Kombinované polohové spínače Typová řada 40
Kusovník
BALLUFF
TC
Identifikátor produktu
PX
Náhled výrobku
54136
SA
počet pístků
SF
Typ pístku
L1
Rozteč spínací polohy
8 mm
L2
mezera L2
34 mm
SE
Mžikové spínače
SV
Konektory
FA
Indikace funkce
W
Hmotnost
0.00 kg
TRAFFIC
celní číslo
DESCRIPT
Description
CAE
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady