Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
BNS 819 Interrupteurs de Position Multipistes Série 100
Nomenclature
BALLUFF BNS 819-D02-D12-100-10
TC
Désignation de l'article
BNS 819-D02-D12-100-10
SA
Nombre de poussoirs
SF
Type de poussoirs
L1
Espacement des contacts
FA
Visualisation d'état
SV
Connecteur
L2
70.000
W
Poids
Kg
TRAFFIC
Numéro de douane
RENDER
DESCRIPT
Description
CAE
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale