Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
BNS 816 Kombinované polohové spínače Typová řada 650-11
Kusovník
BALLUFF BNS 816-B02-TOB-08-650-11
TC
Identifikátor produktu
BNS 816-B02-TOB-08-650-11
PX
Náhled výrobku
1851
SA
Počet spínacích poloh
CS
Kód pro spínací prvek
L1
Rozteč spínací polohy
8 mm
L2
mezera L2
34 mm
SV
Konektory
RENDER
Render
W
Hmotnost
Kg
TRAFFIC
celní číslo
DESCRIPT
Description
CAE
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady