Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
BNS 816 Kombinované polohové spínače Typová řada 610-11
Kusovník
BALLUFF BNS 816-B02-PA-12-610-11
TC
Identifikátor produktu
BNS 816-B02-PA-12-610-11
PX
Náhled výrobku
40134_00
GF
Tvar pouzdra
Standardní 2 x M20x1,5 na straně
SA
počet pístků
CS
Kód pro spínací prvek
T
Rozteč spínací polohy
12 mm
H
Výška H
36 mm
M
mezera M
12 mm
SV
Konektory
W
Hmotnost
Kg
TRAFFIC
celní číslo
RENDER
DESCRIPT
Description
CAE
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady