Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
BNS 816 Kombinované polohové spínače Typová řada 605-11
Kusovník
BALLUFF BNS 816-B02-PA-12-605-11
TC
Identifikátor produktu
BNS 816-B02-PA-12-605-11
PX
Náhled výrobku
1848
SA
počet pístků
CS
Kód pro spínací prvek
L1
Rozteč spínací polohy
mm
L2
mezera L2
84 mm
L3
mezera L3
66 mm
L4
mezera L4
54 mm
SV
Konektory
W
Hmotnost
Kg
TRAFFIC
celní číslo
RENDER
DESCRIPT
Description
CAE
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady