Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
BNS 816 Interrupteurs de Position Multipistes Série 612-11
Nomenclature
BALLUFF BNS 816-B03-PA-12-612-11
TC
Désignation de l'article
BNS 816-B03-PA-12-612-11
PX
Vue Produit
40134_00
GF
Forme de boîtier
SA
Nombre de poussoirs
CS
Code pour élément de contact
L1
Espacement des contacts
12 mm
L2
intervalle L2
60 mm
L3
intervalle L3
24 mm
SV
Connecteur
W
Poids
Kg
TRAFFIC
Numéro de douane
DESCRIPT
Description
CAE
EPlan
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale