{balluff/sensortechnik/mechanische_sensoren/induktive_reihen/bns_3_610_11_asy.prj},{NB=BALLUFF BNS 816-B02-PA-12-610-11},{PX=40134_00},{GF=Standard 2 x M20x1,5 seitlich},{SA=02},{CS=PA},{T=12},{M=12},{SV=},{PPATH=bns_3_610_11_sbl.prj},{PV=KONFBNS361011},{EDZ=},{W=MIN},{TRAFFIC=},{RENDER=},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1