Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Opis
BNS 813 Wielorzędowe łączniki pozycyjne serii 72
Lista materiałowa
BALLUFF BNS 813-B02-D12-72-10-00
TC
Identyfikator produktu
BNS 813-B02-D12-72-10-00
PX
Widok produktu
1866
SA
Ilość popychaczy
SF
Rodzaj popychacza
L1
Odległości pomiędzy popychaczami
mm
L2
przerwa L2
84 mm
L3
przerwa L3
66 mm
L4
przerwa L4
54 mm
SEL
Mikroprzełączniki
SIC
elementy przełączające bezpieczeństwa
FA
Wskaźnik zadziałania
SV
Łączniki wtykowe
RENDER
Render
W
Masa
Kg
TRAFFIC
Numer celny
DESCRIPT
Description
CAE
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura