Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
BNS 813 Série Interruptor de Posição Série 100
Lista de peças
BALLUFF BNS 813-D02-D12-100-10-00
TC
Designação do artigo
BNS 813-D02-D12-100-10-00
SA
Número de êmbolos
SF
Forma de êmbolo
L1
Espaçamento entre pontos de comutação
mm
SEL
Elementos de comutação
SIC
Elementos de comutação de segurança
FA
Visualização das funções
SV
Conector
L2
70.000
W
Peso
Kg
TRAFFIC
Número de alfândega
RENDER
DESCRIPT
Description
CAE
Preview - Generation
Visualização
Quotation
3D
Dimensão
2D

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais