{balluff/sensortechnik/mechanische_sensoren/din_en_60204/bns_2_72_asy.prj},{NB=BALLUFF BNS 813-B02-D12-72-10-00},{PX=1866},{SA=02},{SF=D},{L1=12},{SEL=10},{SIC=00},{FA=},{SV=},{PPATH=bns_2_72_sbl.prj},{PV=KONVBNS272},{RENDER=},{EDZ=},{W=MIN},{TRAFFIC=},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1