Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
BNS 813 Kombinované polohové spínače Typová řada 62
Kusovník
BALLUFF BNS 813-D02-D12-62-10-00
TC
Identifikátor produktu
BNS 813-D02-D12-62-10-00
PX
Náhled výrobku
0533
SA
počet pístků
SF
Typ pístku
L1
Rozteč spínací polohy
mm
L2
mezera L2
64 mm
SEL
Mžikové spínače
SIC
bezpečnostní spínací prvky
FA
Indikace funkce
SV
Konektory
W
Hmotnost
Kg
TRAFFIC
celní číslo
RENDER
DESCRIPT
Description
CAE
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady