Catalog navigation
CADモデル選択
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Balluff
説明
BMP 02 - Magnetic field positioning system
部品表
BALLUFF BMP 02-ZPZPP22A-0022-06-P00,3
TC
Product identifier
BMP 02-ZPZPP22A-0022-06-P00,3
PX
Product view
7200008672_AA
IA
Interface, analog
II
Intelligent interface
P = IO-Link interface - Parameterization (SIO mode) and signal output
RIA
Resolution interface analog
Z = not relevant
SO
Switching output
OC
Output characteristic
SON
Switching output, number
2 = 2 Switching outputs
SC
Setting characteristic curve
A = Start/end point via teach-in
MR
Measuring range
0022 = 22 mm mm
FT
Fastening type
CT
Connection type
CC
Connection cable
P = Polyurethane (PUR)
CL
Cable length
C
Connector
RENDER
Render
W
Weight
Kg
DESCRIPT
Description
CAE
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください