{balluff/sensortechnik/magnetband_bml/bml/bml_s1l_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BML SL1-ALZ0-U1ZZ-AU1L-S284(1164)},{PWEB=yes},{SG=L1 = 16 × 18.6 × 54.6 mm},{A=0},{SW=U},{DF=1},{AS=A},{SYS=U1},{OV=L},{SV=S284},{LENGTH=0},{OPTION=1},{MS=1},{L=64},{OP1=1,'ohne Isolierkörper',2,'mit Isolierkörper'},{RENDER=},{W=MIN},{TRAFFIC=},{PPATH=bml_s1l/bml_s1l_asmtpl.prj},{MANUALDE=},{MANUALEN=},{AAO677=Balluff},{MANUFACTURER_URL=https://www.balluff.com/en-us},{AAQ326=https://publications.balluff.com/pdfengine/pdf?type=pdbpv&id=PV172347&con=en},{AAO676=BML SL1-ALZ0-U1ZZ-ZU1L-S4},{CERTIFICATION=cURus;CE;UKCA;WEEE},{W1=0.077},{DESCRIPTION_LONG=Magnetically Coded Sensors},{DESCRIPTION_SHORT=Magnetically Coded Sensor},{DESCRIPT=MIN}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1