Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Opis
BML SGA, 16x18,6x54,6 mm
Lista materiałowa
BALLUFF BML SGA-AEZ1-LZZZ-ZU11-S115
BC
Kod artykułu
BML085L
TC
Identyfikator produktu
BML SGA-AEZ1-LZZZ-ZU11-S115
PX
Widok produktu
57288_00
TECH
Szczegóły techniczne
Tech. Detail
SG
Wzór / wariant (szer. × wys. × dł.)
GA= 16 × 18,6 × 54,6 mm
A
Wyrównanie
1 = wzdłuż
SW
Złącze
L = DRIVE-CLiQ, absolutna
AS
Dodatkowy sygnał
SYS
Rozdzielczość
U1 = 1 μm/Inkrement
OV
Napięcie robocze
1 = 10…30 V DC
SV
Podłączenie elektryczne
OPTION
z / bez izolatora
MS
Korpus pomiarowy
L
Długość korpusu pomiarowego
mm
Enter value for L
Długość korpusu pomiarowego
mm
cm
inch
ft
W
Masa
Kg
TRAFFIC
Numer celny
MANUALDE
Podręcznik PL
MANUALEN
Podręcznik PL
DESCRIPT
Description
CAE
EPlan
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
Wymiar
2D

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura