{balluff/sensortechnik/magnetband_bml/bml/bml_sf2_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BML SF2-I201-AZZZ-ZZZ5-KA00,01(164)},{BC=},{PV=},{SG=F2},{PB=2 = 2 mm},{RS=0},{AUS=1},{SW=A},{MFP=},{SYS=},{OV=5 = 5 V DC},{SV=KA},{LENGTH=30},{OPTION=ohne Isolierkörper},{MS=1},{L=64},{OP1=1,'ohne Isolierkörper',2,'mit Isolierkörper'},{RENDER=},{W=MIN},{TRAFFIC=},{PPATH=bml_sf2/bml_sf2_asmtpl.prj},{MANUALDE=},{MANUALEN=},{IODD=},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1