{balluff/sensortechnik/magnetband_bml/bml/bml_s1g_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BML-S1G0-B7EC-M5EZ-90-S284(120--)},{PV=KONFBMLS1G},{PWEB=},{RENDER=Q_20161110_GB_Magnetkodierte_Sensoren},{S=Sensorkopf},{BAU=16 × 18,5 × 80 mm},{SCH=B},{VS=5 V DC, 10…28 V DC},{DF=E},{AUF=C},{PB=2 mm},{AIE=Z},{MFP=9},{ANS=S284},{OPTION=1},{OP1=1,'ohne Isolierkörper',2,'mit Isolierkörper'},{MS=2},{L=0},{DK=-},{ADB=-},{PPATH=bml_s1g_asmtpl.prj},{W=MIN},{TRAFFIC=},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 1