{balluff/sensortechnik/magnetband_bml/bml/bml_bm2.prj},{NB=BALLUFF BML BM2-N1A1-BQ04-QR25: 5 V DC},{PC=1},{A=A},{O=1},{SS=B},{D=Q},{MF=04},{ZS=Q},{AS=R2},{BS=5: 5 V DC},{PX=7200073156_AB},{PXX=7200073156},{EDZ=},{W=MIN},{TRAFFIC=},{MANUALDE=},{MANUALEN=},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1