{balluff/sensortechnik/micropulse/biw/biw_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BIW1-A310-M0075-P1-S11585},{W=MIN},{AAC962=18},{BAA038=-20},{AAC965=30},{BAD849=31.800},{BAD823=31.800},{BAA039=85},{BAD874=75},{DESCRIPT=MIN},{PX=56514_01},{SA=mit Anschlussstecker S115},{NENN1=75,100,130,150,175,225,235,250,260,300,360,375,400,450,500,600,650,750,775},{BO=0},{TRAFFIC=},{RENDER=},{MANUALDE=},{MANUALEN=},{IODD=},{BAD831=M12x1, 8-polig},{BAB392=EAC, CE, cULus, WEEE},{BAD947=Aluminium, eloxiert},{BAD792=0 ... 10V},{AAQ326=http://www.balluff.com/en/de/productfinder/?geo=/variant/PV114645},{BAD803=Induktives Positionsmesssystem},{ECLASS10_1=27-27-07-02},{PPATH=biw_asmtpl.prj},{AAO677=Balluff},{MANUFACTURER_URL=https://www.balluff.com/en-us},{SW=A},{NENN=75}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1