{balluff/sensortechnik/bir_irps/bir_01_standard_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BIR 01-0200-K15ALA-000S92(Without position sensorWithout mounting clamps000)},{PWEB=Yes},{GEH=01 = Standard Gehäuse (ALU mit PBT-GF30)},{SW=A},{CF=L = IO-Link},{NENN=200},{HUBST=0},{WINKEL=0},{WINKEL2=0},{AG=A},{SWO=},{POS=Without position sensor},{MC=Without mounting clamps},{RENDER=20220824_BIR},{EDZ=},{W=0.00},{TRAFFIC=},{PPATH=parts/bir_01_standard_asmtpl.prj},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1