Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
Bezpečná ovládací zařízení
Kusovník
BALLUFF BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92
VERF
Dostupnost
Už není dostupné
BC
Objednací kód
BAM02HA
TC
Identifikátor produktu
BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92
PX
Náhled výrobku
53719_01
ICON
TECH
Technické údaje
Tech. Detail
W
Hmotnost
0.310 Kg
TRAFFIC
celní číslo
85365080
DESCRIPT
Description
B10d (EN ISO 13849-1) = 0.1 mil. switching operations, Approval/Conformity = cULus, CE, Safety, WEEE, Operating principle = Mechanical, No of contacts = 2x positive opening, Utilization category = AC-15, DC -13, Type of release = Turning, Life expectancy mechanical = 0.06 mil. switching operations, Connection = M12x1-Male, 5-pin, A-coded, Dimension = 80 x 106 x 72 mm, Ambient temperature = -25...70 °C, IP rating = IP65, Housing material = Plastic
CAE
EPlan
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady