{balluff/zubehoer/reflektoren_fasern_optiken_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BFO D22-LAH-ZB-EAK-10-02},{BC=BFO000E},{W=0.041},{V=0.000},{LM1=0.000},{LM2=0.000},{S=0.000},{LS1=0.000},{LS2=0.000},{VX=1},{VERSX=0},{VERS=0},{BAA020=MIN},{BAF016=MIN},{BAA038=-40},{BAC907=0.300},{BAD826=4.0},{BAD863=10},{BAD821=2},{BAA039=70},{BAD856=8.0},{BAD849=20.0},{BAD823=MIN},{DIAMETER=MIN},{LENGTH=MIN},{ST=AK},{TC=BFO D22-LAH-ZB-EAK-10-02},{AB=BFO D22-LAH-ZB-EAK-10-02},{AB1=BFO_D22-LAH-ZB-EAK-10-02},{PV=PV150229},{PX=45886_01},{PXX=45886},{ICON=45886_00.bmp},{PWEB=yes},{RENDER=},{EDZ=},{PPATH=reflektoren_fasern_optiken/reflektoren_fasern_optiken_asmtpl.prj},{TRAFFIC=90011090},{BG=Ø 4 x 8 mm},{VERSION=4x20, 90°-Optik},{MOUNTDET=geklemmt},{SORT=Enger (Ein-) Bauraum.}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 373