{balluff/connectivity/stecker_kabel_stecker_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BCC M415-M413-3A-300-VX8334-100},{BC=BCC0A0F},{W=0.315},{AAB9121=MIN},{AAC0281=MIN},{AAT0801=MIN},{AAC0291=MIN},{AAB9131=MIN},{BAA0391=MIN},{BAA0381=MIN},{AAP6351=MIN},{L=133.000},{VERS=193},{TRANS=MIN},{VER1=MIN},{AL=3},{CAB=10.00 m},{CONSTYLE1=M12x1},{CONSTYLE2=M12x1},{CONTYPE1=Buchse},{SYS=umspritzt/umspritzt},{WK=PVC},{TC=BCC M415-M413-3A-300-VX8334-100},{AB=BCC M415-M413-3A-300-VX8334-100},{PX=44143_01},{ICON=44143_01.bmp},{CONVERS1=gerade},{CONCOD1=A},{CONVERS2=gerade},{CONCOD2=A},{CONTYPE2=Stecker},{SORT=Mobiles Equipment.},{IEC=IP67;IP68;IP69K},{ZUL=cULus;EAC;WEEE},{TRAFFIC=85444290},{CERTIFICATION=},{AAO6631=},{AAB733=},{AAB734=},{AAS4891=},{AAD2511=},{AAB4181=}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 5429