{balluff/sensortechnik/magnetband_bml/bml/bml_sga_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BML SGA-AEZ1-LZZZ-ZU11-S115(1164)},{PWEB=yes},{SG=GA= 16 × 18,6 × 54,6 mm},{A=1 = längs},{SW=L = DRIVE-CLiQ, absolut},{AS=Z},{SYS=U1 = 1 μm/Inkrement},{OV=1 = 10…30 V DC},{SV=S115},{OPTION=1},{MS=1},{L=64},{IODD=},{RENDER=},{W=MIN},{TRAFFIC=},{MANUALDE=},{MANUALEN=},{BAB392=EAC, cURus, CE, WEEE},{AAF727=30},{AAQ326=http://www.balluff.com/en/de/productfinder/?geo=/variant/PV2428090},{AAK286=Magnetkodiertes Wegmesssystem},{BAA018=54},{ECLASS10_1=27-27-07-05},{PPATH=bml_sga/bml_sga_asmtpl.prj},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 1