{balluff/identification/slmia_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BIS M-410-067-001-04-S92},{BC=BIS00W1},{AAC8951=MIN},{BAB5771=56.0},{BAA0201=24.0},{BAF0161=40.0},{W=0.112},{TC=BIS M-410-067-001-04-S92},{AB=BIS M-410-067-001-04-S92},{PX=50305_01},{ICON=50305_01.bmp},{EDZ=BAL.BIS00W1},{PG=HF (13.56 MHz)},{BG=40 x 24 x 56 mm},{TRAFFIC=85437090},{AF=rund},{EIN=metallfrei (Freizone)},{GW=PC},{SN=Subnet 16 (RS485)},{IEC=IP67},{ZUL=CE;cULus;EAC;WEEE},{SORT=},{BAD8311=(RS485): M12x1-Stecker, 5-polig},{BAF6341=Kunststoff},{BAG9751=IP67},{ECLASS101=27-28-04-01},{CERTIFICATION=CE;UKCA;cULus;WEEE},{MANUALEN=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BIS_M_41__PROCESSOR_UNIT_EN_H17_DOK_896711_02_000.pdf},{MANUALDE=},{IODD=},{ST=AK}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 105