{balluff/sensortechnik/temperatursensoren/bts_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BFT 6025-FC002-A06A1A-S4},{BC=BFT0008},{W=0.030},{BAD900=MIN},{AAS160=MIN},{AAS155=MIN},{BAA038=-40},{BAA039=85},{BAB577=MIN},{ST=AK},{TC=BFT 6025-FC002-A06A1A-S4},{AB1=BFT_6025-FC002-A06A1A-S4},{PV=PV449838},{PX=55986_00},{PXX=55986},{PWEB=yes},{ICON=55986_00.bmp},{RENDER=20170530_BFT_BSP_Spaeth},{EDZ=},{IODD=},{TASK=Messen: Temperatur.},{GW=Edelstahl (1.4571)},{MEASRAN=-30...150 °C},{PRO=NPT 1/4\" außen},{SN=Analog, Strom},{IEC=IP67;IP69;IP69K},{ZUL=CE;cULus;WEEE;EAC},{SORT=Condition Monitoring. Extreme Temperaturen. Hochdruck. Hygiene und Washdown. Mobiles Equipment.},{WEBINC=Medienberührende Temperatursensoren},{BSU=10...30 VDC},{DFMAX=270 bar},{TRAFFIC=90251900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 52