{balluff/sensortechnik/magnetband_bml/masskoerper_linear/magnetband_kon_m_01_i_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BML-M01-I34-A3-M0007-R0000},{PX=BML-M},{BAU=linear, inkremental 10 mm breit},{TYP=inkremental},{POL=3},{GK=4},{ADB=3},{L=7},{RPS=0000},{PPATH=magnetband_konf_m_01_i_asmtpl.prj},{PV=KONFBMLM01},{EDZ=},{W=MIN},{TRAFFIC=},{DESCRIPT=MIN},{DESCRIPTION_LONG=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1