{balluff/sensortechnik/bil/bil_asy.prj},{NB=BALLUFF BIL ED0-P160A-01-S75},{BC=BIL0004},{W=0.125},{ST=BE},{TC=BIL ED0-P160A-01-S75},{AB=BIL ED0-P160A-01-S75},{AB1=BIL_ED0-P160A-01-S75},{PV=PV124373},{PX=41147_00},{PWEB=yes},{ICON=41147_00.bmp},{RENDER=20190819_FehlBilder_BIL},{EDZ=BAL.BIL0004},{BSUA=15...30 V},{RW=0...160 mm},{BSIA=10...30 V},{SN=Analog, Spannung;Analog, Strom},{MESMAX=5 m/s},{AN=Steckverbinder},{BG=230 x 15 x 24 mm},{PPATH=bil_15x95_sbl.prj},{UT=-10...75 °C},{GW=PA},{TASK=Messen: Abstand/Weg.},{IEC=IP67},{ZUL=CE;cULus;EAC;WEEE},{SORT=},{TRAFFIC=90318020},{MANUALDE=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BIL_DE_0802_DRW_836508_04_000.pdf},{MANUALEN=}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 7