{balluff/sensortechnik/drucksensoren/drucksensoren.prj},{NB=BALLUFF BSP B002-IV003-A01A0B-S4},{BC=BSP007R},{W=0.308},{BAD900=200},{AAS160=-40},{AAS155=85},{ST=IN},{TC=BSP B002-IV003-A01A0B-S4},{AB=BSP B002-IV003-A01A0B-S4},{AB1=BSP_B002-IV003-A01A0B-S4},{PV=PV147127},{PX=49748_01},{PXX=49748},{PWEB=yes},{ICON=49748_01.bmp},{RENDER=},{PPATH=drucksensoren_mit_display_asmtpl.prj},{EDZ=},{PRO=G 1/2\" (DIN 3852) frontbündig},{ANS=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig},{GW=Edelstahl (1.4301)},{MEASRAN=0...2 bar},{SN=Analog, Spannung;NPN},{IEC=IP67},{PRESOVER=10 bar},{ZUL=CE;cULus;EAC;WEEE},{SORT=Condition Monitoring. Extreme Temperaturen. Vakuum.},{WEBINC=Frontbündige Drucksensoren},{TASK=Messen: Druck.},{ROTATION1=0},{ROTATION2=0}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 674