{balluff/industrialle_netzwerktechnik/netzwerk_module/pnt.prj},{NB=BALLUFF BNI PNT-508-005-E002},{BC=BNI009M},{AAC0251=18},{AAB9091=30.2},{BAA0201=44.1},{BAF0161=70.0},{BAB5771=228.0},{AAP6101=16},{W=790.000},{TC=BNI PNT-508-005-E002},{AB=BNI PNT-508-005-E002},{PX=54048_00},{IEC=IP69},{ICON=54048_00.bmp},{EDZ=BAL.BNI009M},{TRAFFIC=85176200},{BG=70 x 44.1 x 228 mm},{CONPORT=8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert},{SORT=Hygiene und Washdown. IIoT selection. IO-Link.},{INOUTCONF=ja},{GW=Edelstahl (1.4571)},{SIGTYPE=IO-Link;PNP},{ADS=8},{ZUL=CE;cULus;IO-Link;Ecolab;EAC;WEEE},{CERTIFICATION=},{AAB5331=Ja},{BAB3921=WEEE, IO-Link, CE, cULus, Ecolab},{BAD7221=Nein},{AAM4791=PROFINET},{AAM2711=Ja},{AAB7281=Profinet},{BAG9751=IP69},{ECLASS101=27-24-26-02}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 41