{balluff/identification/handhelds_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BIS C-810-0-002-X-0-0032},{BC=BAE0086},{V=MIN},{W=1.000},{BAA020=MIN},{BAF016=MIN},{BAB577=MIN},{AAC895=MIN},{ST=IN},{TC=BIS C-810-0-002-X-0-0032},{AB=BIS C-810-0-002-X-0-0032},{AB1=BIS_C-810-0-002-X-0-0032},{PV=PV151440},{PX=44037_02},{PXX=},{PWEB=no},{ICON=44037_01.bmp},{RENDER=},{EDZ=},{TRAFFIC=85437090},{BG=97 x 55 x 232 mm},{AF=},{DISP=LCD Display 20 Zeichen /4 Zeilen},{BSU=2.4 V DC Akkupack NiMH},{SENST=Handy-Programmer},{GF=Standard},{PG=LF (70/455 kHz)},{TAST=32 Tasten alphanumerisch (4x8)},{IEC=IP40},{ZUL=CE;WEEE},{MANUALDE=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BIS_C_810_0_003_D_0510_DRW_826044_05_000.pdf},{MANUALEN=},{AAQ326=},{ECLASS10_1=},{BAG975=},{BAF634=}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 115