{balluff/industrialle_netzwerktechnik/edge_gateways.prj},{NB=BALLUFF BNI EGW-566-002-K082},{ST=BE},{BC=BNI00FJ},{TC=BNI EGW-566-002-K082},{AB=BNI EGW-566-002-K082},{AB1=BNI_EGW-566-002-K082},{PV=PV11556088},{PX=58494_00},{PXX=58494},{PWEB=yes},{ICON=58494.bmp},{RENDER=20201207_Datenbox_GrImage},{EDZ=},{W=0.332},{TRAFFIC=},{DESCRIPT=Product Group = Edge Gateway, Dimension = 70 x 49.8 x 150 mm, Interface 01 = IO-Link, Ports, number = 1, Inputs, number = 1, IP rating = IP54, in battery-mode power supply connector must be covered},{DESCRIPTION_LONG=}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1