Catalog navigation
Všechny katalogy
Geometrické vyhledávání
Vyhledávání skečů
Vyhledávání proměnných
Výběr CAD modelu
Vyberte prosím požadovaný produkt podle technických kritérií. Volitelné atributy jsou zvýrazněny ikonou tabulky. Výběry lze resetovat kliknutím na ikonu stolu nebo na hodnotu.
Přidat pro srovnání
Dostupné produkty: 1
Společnost
Balluff
Popis
Převodníky signálů a komunikační adaptéry
Kusovník
BALLUFF BOS S-M02
VERF
Dostupnost
Už není dostupné
BC
Objednací kód
BAE002L
TC
Identifikátor produktu
BOS S-M02
PX
Náhled výrobku
46793_00
TECH
Technické údaje
Tech. Detail
ICON
46793_00.bmp
EDZ
W
Hmotnost
0.032
Kg
TRAFFIC
celní číslo
85437090
WEBINC
Skupina výrobků
Převodník signálu
DESCRIPT
Description
Function = Frequency monitor up to 1 kHz, Switching amplifier up to 400 mA, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Digital inputs = NPN, Connection = Connector, M12x1, Connection for sensor = M12x1-Female, 4-pin, Housing material = PBT PA, Dimension = Ø 20 x 60 mm, Ambient temperature = 0...60 °C, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, WEEE
CAE
Preview - Generation

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady