{balluff/industrialle_netzwerktechnik/ea_module.prj},{NB=BALLUFF BNI IOL-730-002-E023(-)},{BC=BNI00C6},{AAC0251=18},{AAP6101=1},{AAB9091=30.2},{BAA0201=MIN},{BAF0161=MIN},{BAB5771=135.5},{W=0.105},{TC=BNI IOL-730-002-E023},{AB=BNI IOL-730-002-E023},{PX=55940_00},{IEC=IP67},{ICON=55940_00.bmp},{EDZ=BAL.BNI00C6},{TRAFFIC=85437090},{BG=Ø 18 x 135.5 mm},{CONPORT=M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert},{SORT=IO-Link.},{INOUTCONF=ja},{GW=Edelstahl (1.4404)},{ZUL=CE;EAC;WEEE},{WEBINC=IO-Link converters;Signalkonverter},{CERTIFICATION=},{AAB5331=Ja},{BAB3921=EAC, CE, WEEE, Nein, Nein},{BAD7221=Nein},{AAM4791=IO-Link},{AAB7281=Ja},{BAG9751=IP67},{ECLASS101=27-24-26-02},{AAM2711=EAC, CE, WEEE, Nein, Nein},{AAO0571=},{AAW3381=},{AAU7311=},{AAU7341=},{HAL=-}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 127