{balluff/safety/not_halt/not_halt.prj},{NB=BALLUFF BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92},{BC=BAM02HA},{W=0.310},{BAA020=106},{BAF016=80},{BAA018=72},{ST=BE},{TC=BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92},{AB=BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92},{AB1=BAM_ES-XA-01D-01-R01-201-S92},{PV=PV176127},{PX=53719_01},{ICON=53719_01.bmp},{PWEB=yes},{RENDER=Safety_renderpng},{EDZ=BAL.BAM02HA},{TRAFFIC=85365080},{BG=80 x 106 x 72 mm},{ANS=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig},{KONANZ=2x Zwangsöffner},{LEBDAM=0.06 Mio. Schaltspiele},{ZUL=UL CERTIFIED;CE;TÜV;WEEE},{MANUALDE=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BAM_ES_XA_01D_DE_EN_G19_DRW_924943_01_000.pdf},{MANUALEN=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BAM_ES_XA_01D_DE_EN_G19_DRW_924943_01_000.pdf}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1