{balluff/industrialle_netzwerktechnik/switche.prj},{NB=BALLUFF BNI TCP-952-000-E029},{BC=BNI0067},{W=0.875},{AAC025=12},{AAB909=48.0},{AAW330=8},{AAD216=100},{ST=AK},{TC=BNI TCP-952-000-E029},{AB=BNI TCP-952-000-E029},{AB1=BNI_TCP-952-000-E029},{PV=PV175197},{PX=50037_00},{IEC=IP30},{PWEB=yes},{ICON=50037_00.bmp},{RENDER=BNI_renderpng},{EDZ=BAL.BNI0067},{VER=2},{TRAFFIC=85176200},{BG=50 x 76.5 x 135 mm},{CONPORT=8x RJ45-Buchse, 8-polig},{MOUNTDET=Hutschienenmontage},{SORT=},{GW=Stahl},{SIGTYPE=Ethernet TCP},{ADS=8},{ZUL=CE;WEEE;EAC},{MANUALDE=},{MANUALEN=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BNI_TCP_952_000_E029_E_G16_DOK_914486_02_000.pdf},{BAB392=CE, WEEE},{AAQ326=http://www.balluff.com/en/de/productfinder/?geo=/variant/PV175197}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 4