Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Выбор CAD модели
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Добавить для сравнения
Доступные продукты: 1
Компания
Balluff
Описание
Преобразователи сигналов и коммуникационные адаптеры
Спецификация
BALLUFF BOS S-M02
VERF
Возможность поставки
больше не поставляется
BC
Код заказа
BAE002L
TC
Название продукта
BOS S-M02
PX
Тех. чертеж
46793_00
TECH
Тех. детали
Tech. Detail
ICON
46793_00.bmp
EDZ
W
Вес
0.032
Kg
TRAFFIC
ТНВЭД
85437090
WEBINC
Группа продуктов
Преобразователь сигналов
DESCRIPT
Description
Function = Frequency monitor up to 1 kHz, Switching amplifier up to 400 mA, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Digital inputs = NPN, Connection = Connector, M12x1, Connection for sensor = M12x1-Female, 4-pin, Housing material = PBT PA, Dimension = Ø 20 x 60 mm, Ambient temperature = 0...60 °C, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, WEEE
CAE
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро