{balluff/safety/sicherheitslichtvorhange/sicherheitslichtvorhange_asmtab.prj},{NB=BALLUFF BLG 4A-105-19X-030-O01-SX Range 150},{BC=BLG0011},{RMAX=19000},{W=1.500},{BAA038=0},{BAD894=19000},{BAD912=1050},{BAH436=24},{BAD849=1133.2},{BAD823=32.3},{BAD824=30},{BAA039=55},{BAD856=37.0},{BAD945=950},{ST=IN},{TC=BLG 4A-105-19X-030-O01-SX},{AB=BLG 4A-105-19X-030-O01-SX},{AB1=BLG_4A-105-19X-030-O01-SX},{PV=PV152637},{PX=54171_01},{PXX=54171},{ICON=54171_00.bmp},{PWEB=yes},{RENDER=},{EDZ=BAL.BLG0011},{TRAFFIC=90314990},{BG=32.3 x 1133.2 x 37 mm},{ANS=Steckverbinder, M12x1-Stecker},{DETV=30 mm},{REAMAX=19 ms},{RW=19 m},{SFH=1050 mm},{ASTG=56},{WEBINC=Basic Handschutz},{MANUALDE=https://assets.balluff.com/WebBinary1/MAN_BLG_4A_XXX_DE_L18_DOK_924013_01_000.pdf},{H=150}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 28