Catalog navigation
CADモデル選択
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Balluff
説明
3D Stereo Cameras
部品表
BALLUFF BVS 3D-RV1-0124AG-1111ZZ-001
VERF
Availability
Available
BC
Order code
BVS0199
TC
Product identifier
BVS 3D-RV1-0124AG-1111ZZ-001
PX
Product view
7200050645_AA
TECH
Tech. Details
Tech. Detail
ICON
W
Weight
2.550 Kg
TRAFFIC
Customs number
DESCRIPT
Description
Ambient temperature = 0...45 °C, Housing material = Aluminium, Painted, Operating voltage Ub = 22...26 VDC, Dimension = 262 x 82 x 204 mm, Application = for 3D data acquisition, Bin Picking, Object detection, Gripping point calculation, Image resolution = 12 MP (4112 x 3008 pixels), Sensor type Vision = CMOS 1.1" monochrome global shutter, Interface = LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0, IP rating = IP54, Connection 1 = M12x1-Male, 8-pin, A-coded, Connection 2 = M12x1-Female, 8-pin, X-coded, Focal length = 16 mm, Approval/Conformity = CE, UKCA, WEEE
CAE
EPlan
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください